回到顶部
MAXREFDES1275
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 36 | 54 | 1 | Multiple Output | - | - | - | Buck |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 36 |
Vin(Max) | 54 |
Iout(Max) | 1 |
单路/多路输出 | Multiple Output |
Vout(V) | - |
Pout(W) | - |
隔离/非隔离 | - |
拓扑 | Buck |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17632 | 4.5V至36V、2A、高效、同步降压型DC-DC转换器 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (3)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
CSV | 4KB | 2021-11-21 | |
33KB | 2021-11-21 | ||
957KB | 2021-11-21 |
支持与培训
在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案
Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的.