回到顶部
MAXREFDES1260
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | - | 28 | 3 | Single | 8.6 | 15 | Non-isolated | Boost |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | - |
Vin(Max) | 28 |
Iout(Max) | 3 |
单路/多路输出 | Single |
Vout(V) | 8.6 |
Pout(W) | 15 |
隔离/非隔离 | Non-isolated |
拓扑 | Boost |
Maxim设备 (3)
设计资料 (4)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
CSV | 6KB | 2021-03-08 | |
923KB | 2021-11-21 | ||
28KB | 2021-11-21 | ||
600KB | 2021-11-21 |