回到顶部

MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

MAXREFDES1256

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

Input Type VIN (MIN)
(V)
VIN (MAX)
(V)
IOUT
(A)
Single/Multiple
Output
VOUT
(V)
POUT
(W)
Isolated/Non-Isolated Topology
DC 9 36 7 Single 7 49 Isolated Flyback

The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current.

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 9 36 7 - 7 49 Isolated Flyback

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 9
Vin(Max) 36
Iout(Max) 7
单路/多路输出 -
Vout(V) 7
Pout(W) 49
隔离/非隔离 Isolated
拓扑 Flyback

Maxim设备 (2)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17597 峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器 隔离电源 立即购买 设计套件
MAX17606 副边同步MOSFET驱动器,用于反激转换器 隔离电源 立即购买 设计套件

Maxim设备 (2)

器件号 产品线
隔离电源
峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器
隔离电源
副边同步MOSFET驱动器,用于反激转换器

设计资料 (1)

标题 类型 尺寸 日期
MAXREFDES1256 - 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597 PDF 541KB 2020-08-06

MAXREFDES1256 相关视频

查看所有视频