回到顶部

MAXREFDES1202: Dual-Phase Buck Converter with Inductor DCR Current Sensing Using the MAX17558

MAXREFDES1202

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

The MAXREFDES1202 is a dual-phase, buck converter reference design developed using the MAX17558, MAX15019A, and MAX17552. This reference design is rated to operate over a wide input voltage range from 15V to 55V. The design can deliver an output power of 360W at 12V.

特征

  • Very High Efficiency > 95% at Full Load
  • Very Low Line Regulation < 0.1% and Very Low Load Regulation < 0.25%
  • Inductor DCR Current Sensing
  • Output-Voltage Ripple < 0.5% at VIN (nom)
  • Overshoot < 3% for 50% Step Load

Icon

设计, 制作, 测试

图中的电路板已经完成封装和测试。不可售。

 

示意图

PCB布局

物料清单(BOM)

试验结果

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 15 55 30 - 12 360 Non-Isolated Synchronous Buck

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 15
Vin(Max) 55
Iout(Max) 30
单路/多路输出 -
Vout(V) 12
Pout(W) 360
隔离/非隔离 Non-Isolated
拓扑 Synchronous Buck

Maxim设备 (2)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17558 60V、双路输出、同步降压型控制器 开关稳压器 立即购买 Design Kits
MAX17552 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA 开关稳压器 立即购买 Design Kits

Maxim设备 (2)

器件号 产品线
开关稳压器
60V、双路输出、同步降压型控制器
开关稳压器
60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA

MAXREFDES1202 相关视频

查看所有视频