回到顶部

MAXREFDES1233: 1.8V/10A Core Power Supply for CPUs, Microcontrollers, FPGAs, or DDR2 Interfaces Using the MAX20710

MAXREFDES1233

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

Input Type VIN (MIN)
(V)
VIN (MAX)
(V)
IOUT
(A)
Single/Multiple
Output
VOUT
(V)
POUT
(W)
Isolated/Non-Isolated Topology
DC 11.4 12.6 10 Single 1.8 18 Non-Isolated Buck

The MAXREFDES1233 provides the internal core voltage (V<sub>CCINT</sub>) for CPUs, microcontrollers, FPGAs, or DDR2 interfaces.

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 11.4 12.6 10 - 1.8 18 Non-Isolated -

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 11.4
Vin(Max) 12.6
Iout(Max) 10
单路/多路输出 -
Vout(V) 1.8
Pout(W) 18
隔离/非隔离 Non-Isolated
拓扑 -

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX20710 开关稳压器 立即购买 设计套件

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
开关稳压器

MAXREFDES1233 相关视频

查看所有视频