回到顶部

MAXREFDES1204: Single-Output SEPIC Converter Using MAX16990

MAXREFDES1204

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

The MAXREFDES1204 is a single-output SEPIC converter reference design developed using the MAX16990 controller. This reference design is rated to operate over a wide input voltage range from 6V to 18V. The design can deliver an output power of 24W at 12V. It is targeted for automotive applications.

Key Features

  • Very High Efficiency > 90% for Load > 25%
  • Very Low Line and Load Regulation < 0.02%
  • Output Voltage Ripple < 0.7% at Nominal VIN
  • Overshoot < 2.6% for 50% Step Load
  • Continuous Conduction Mode (CCM) Operation
  • Internal Soft-Start

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 6 18 2 - 12 24 Non-Isolated Sepic

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 6
Vin(Max) 18
Iout(Max) 2
单路/多路输出 -
Vout(V) 12
Pout(W) 24
隔离/非隔离 Non-Isolated
拓扑 Sepic

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX16990 36V、2.5MHz汽车级Boost/SEPIC控制器 开关稳压器 立即购买 设计套件

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
开关稳压器
36V、2.5MHz汽车级Boost/SEPIC控制器

设计资料 (4)

标题 类型 尺寸 日期
maxrefdes1204-pcb PDF 699KB 2019-04-25
maxrefdes1204-schematic PDF 15KB 2019-04-25
maxrefdes1204-bom PDF 1MB 2019-04-25
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 675KB 2019-05-15
日期 类型
2019-04-25

maxrefdes1204-pcb

(PDF, 699KB)

2019-04-25

maxrefdes1204-schematic

(PDF, 15KB)

2019-04-25

maxrefdes1204-bom

(PDF, 1MB)

2019-05-15

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 675KB)

MAXREFDES1204 相关视频

查看所有视频