系统板 6792

MAXREFDES1161:小尺寸、高精度、2线、4mmA至20mA 电流环发送器


 下载完整的参考设计



MAXREFDES1161为小尺寸、高精度、2线、4mA至20mA发送器,在1.0in x 0.6in小尺寸、双排贴片式电路板上集成了全部功能和保护电路,可以方便地安装在面包板和商用化扩展电路板。供电电路采用MAX12900实现,该器件为超低功耗、高度集成模拟前端(AFE),适用于4mA至20mA传感器发送器,在小型封装内集成了10个电路单元。宽压输入LDO为器件产生低噪声供电电源,也可以为多数智能传感器中的低功耗控制器供电。利用两个通用放大器和一个低漂移放大器,再配合一个分立晶体管和一个电流监测器,实现电流环控制。两路脉宽调制(PWM)调理器电路从微控制器接收8位PWM信号,在较宽的供电电压和温度变化范围内输出稳定的PWM幅值。两个比较器用于诊断,或作为通用比较器。低失调电压基准提供环路电流偏置,上顺序控制确保系统平稳启动。MAXREFDES1161使用MAX12900实现完整的工业环路供电的电流发送器,将微控制器的16位PWM信号转换为电流,无需使用DAC,大大降低系统总成本,且不会降低精度。4mA至20mA电流环发送器可达到1μA分辨率,提供环路电源监测和电流读取等诊断功能。参考设计带有保护功能,例如环路电源反向保护和过压保护,4mA电流输出时可承受高达40V环路电源输入。MAXREFDES1161用于评估MAX12900性能,并可直接移植到最终产品,简化电流环发送器设计,缩短开发周期。

关键特性

  • 在较宽输入电压范围下可靠工作
  • 小尺寸
  • 无需外部元件的完备方案
  • 反向电压保护
  • 过流保护
  • 提供附加比较器
  • 双路PWM输入
  • 支持外部低功耗微控制器供电
  • 上电顺序控制
MAXREFDES1161 参考设计 放大+


该电路板为非卖品。

设计、构建和测试

该文档介绍MAXREFDES1161硬件设计,为使用Maxim的MAX12900设计环路供电4mA至20mA发送器提供详细的技术指南。

设计资源


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX12900
超低功耗4-20mA传感器发送器

  • 宽输入电压范围:4.0至36V
  • 超低功耗:170μA (典型值)
  • 高线性度:0.01% (最大误差)