回到顶部

MAXREFDES1171:低功耗故障指示器

MAXREFDES1171

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

Reference Guide

描述

MAXREFDES1171使用Maxim®低功耗芯片实现电网故障指示器设计,基于低功耗Arm® Cortex®-M4处理器。MAXREFDES1171为高精度、低功耗、小尺寸设计,便于移植到客户的终端设计中,用于监测电网线路的供电状态。随着电网覆盖率在城市和农村不断扩大,电网的可靠性和保持持续供电时间非常重要。故障指示器的关键要求是高精度测量和低功耗,必须在电池供电模式下保持至少5年的工作时间。

特征

  • 超低功耗
  • 小尺寸
  • 提供源程序

Icon

设计, 制作, 测试

图中的电路板已经完成封装和测试。不可售。

 

原理图

材料清单

测试结果

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
- 3.5 36 0.5 - 3.3 - - -

参数化

输入类型 -
Vin(Min) 3.5
Vin(Max) 36
Iout(Max) 0.5
单路/多路输出 -
Vout(V) 3.3
Pout(W) -
隔离/非隔离 -
拓扑 -

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17242 3.5V至36V、2A/3A、同步Buck转换器,15µA静态电流和低EMI 开关稳压器 立即购买 Design Kits

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
开关稳压器
3.5V至36V、2A/3A、同步Buck转换器,15µA静态电流和低EMI

设计资料 (3)

标题 类型 尺寸 日期
maxrefdes1171-schematic PDF 34KB 2018-10-08
maxrefdes1171-bom PDF 118KB 2018-10-08
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 126KB 2018-10-08
日期 类型
2018-10-08

maxrefdes1171-schematic

(PDF, 34KB)

2018-10-08

maxrefdes1171-bom

(PDF, 118KB)

2018-10-08

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 126KB)

MAXREFDES1171 相关视频

查看所有视频