回到顶部
MAXREFDES1198
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 4.5 | 36 | 2 | - | 3.3 | 6.6 | Non-Isolated | - |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 4.5 |
Vin(Max) | 36 |
Iout(Max) | 2 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 3.3 |
Pout(W) | 6.6 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | - |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17632 | 4.5V至36V、2A、高效、同步降压型DC-DC转换器 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (4)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
15KB | 2019-07-09 | ||
250KB | 2019-07-09 | ||
1MB | 2019-07-09 | ||
96KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 15KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 250KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 1MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 96KB) |