主机板 6721

MAXREFDES1155:基于MAX11410的双通道、RTD/TC测量系统


 下载完整的参考设计



MAXREFDES1155为双通道RTD/热电偶(TC)测量系统,每路通道可灵活配置为RTD或TC输入,RTD可以是PT100或PT1000,支持2线、3线或4线连接。MAXREFDES1155可连接所有类型的热电偶,使用板载温度传感器或RTD进行冷端补偿。

关键特性

  • 高精度测量
  • 双通道
  • 每路通道可配置为RTD或TC输入
  • 支持2线、3线和4线RTD连接
  • 支持所有类型的热电偶
  • 热电偶带有板载温度传感器进行冷端补偿
  • 电路板级校准
  • PMOD接口
MAXREFDES1155 硬件 放大+


该电路板为非卖品。

设计、构建和测试

该文档介绍参考设计的硬件和固件,参考设计已构建完成并经过测试。

设计资源


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX11410
24位、多通道、低功耗、1.9ksps Δ-Σ ADC,带PGA

  • 高分辨率和低噪声,支持宽动态范围信号源
  • 优化特性,更高效的系统设计
  • 低功耗,支持高效系统