回到顶部
MAXREFDES1104
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 8 | 28 | 2 | - | 5 | 10 | Isolated | Flyback |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 8 |
Vin(Max) | 28 |
Iout(Max) | 2 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 5 |
Pout(W) | 10 |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | Flyback |
Maxim设备 (2)
设计资料 (3)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
20KB | 2019-07-09 | ||
82KB | 2019-07-09 | ||
2MB | 2019-07-09 |