回到顶部

MAXREFDES1046: Two-Layer Board, 3.3V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17574

MAXREFDES1046

参考设计免责声明 见  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源。

描述

MAXREFDES1046基于高压、同步整流buck转换器MAX17574,实现高效DC-DC降压转换,输出3.3V@3A。为降低成本,该参考设计提供2层板PCB布局以及完整的测试数据。MAX17574内置MOSFET,工作在4. 5V至60V输入电压范围,输出电压可设置为0.9V至90%VIN,本参考设计采用3. 3V固定输出。器件在-40°C至+125°C工作温度范围,反馈电压调节精度为±0.9%以内。MAX17574采用峰值电流控制架构。器件可工作在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导 (DCM) 模式。可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流,并提供输出使能/欠压锁定控制引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启电源。输出电压达到稳压范围时,经过一定延时触发RESET输出,为系统提供电源就绪指示。

特征

  • 2层板布局降低功耗
  • 减少外部元件数量,降低总体成本
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
  • 降低功耗
  • 确保可靠工作在恶劣工业环境

Icon

Designed, Built, Tested

Board pictured here has been fully assembled and tested. Not available for sale.

原理图

PCB 布局

材料清单

测试结果

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 12 48 3 - 3.3 9.9 Non-Isolated Synchronous Buck

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 12
Vin(Max) 48
Iout(Max) 3
单路/多路输出 -
Vout(V) 3.3
Pout(W) 9.9
隔离/非隔离 Non-Isolated
拓扑 Synchronous Buck

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17574 4.5V-60V、3A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿 开关稳压器 立即购买 Design Kits

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
开关稳压器
4.5V-60V、3A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿

MAXREFDES1046 相关视频

查看所有视频