回到顶部
MAXREFDES1045:宽输入范围、5V/3A输出同步整流、降压型DC-DC转换器,两层电路板设计降低成本
MAXREFDES1045:宽输入范围、5V/3A输出同步整流、降压型DC-DC转换器,两层电路板设计降低成本
MAXREFDES1045
描述
MAXREFDES1045基于高压、同步整流buck转换器MAX17574,实现高效DC-DC降压转换,输出5V@3A。为降低成本,该参考设计提供2层板PCB布局以及完整的测试数据。MAX17574内置MOSFET,工作在4. 5V至60V输入电压范围,输出电压可设置为0.9V至90%VIN,本参考设计采用5V固定输出。器件在-40°C至+125°C工作温度范围,反馈电压调节精度为±0.9%以内。MAX17574采用峰值电流控制架构。器件可工作在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导 (DCM) 模式。可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流,并提供输出使能/欠压锁定控制引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启电源。输出电压达到稳压范围时,经过一定延时触发RESET输出,为系统提供电源就绪指示。
关键特性
- 2层板布局降低功耗
- 减少外部元件数量,降低总体成本
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 降低功耗
- 确保可靠工作在恶劣工业环境
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 48 | 3 | - | 5 | 15 | Non-Isolated | Synchronous Buck |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 12 |
Vin(Max) | 48 |
Iout(Max) | 3 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 5 |
Pout(W) | 15 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | Synchronous Buck |
设计资料 (5)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
91KB | 2019-07-09 | ||
14KB | 2019-07-09 | ||
50KB | 2019-07-09 | ||
518KB | 2019-07-09 | ||
1MB | 2019-07-09 |