回到顶部
MAXREFDES1179
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 30 | 60 | 0.3 | - | 24 | 7.2 | Isolated | Flyback |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 30 |
Vin(Max) | 60 |
Iout(Max) | 0.3 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 24 |
Pout(W) | 7.2 |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | Flyback |
Maxim设备 (2)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX5969B | IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET | 保护IC | 立即购买 | Design Kits |
MAX17690 | 60V、无光耦、隔离反激控制器 | 隔离电源 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (4)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
2MB | 2019-02-04 | ||
104KB | 2019-02-04 | ||
395KB | 2019-02-04 | ||
25KB | 2019-02-04 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-02-04 |
(PDF, 2MB) |
2019-02-04 |
(PDF, 104KB) |
2019-02-04 |
(PDF, 395KB) |
2019-02-04 |
(PDF, 25KB) |