回到顶部
MAXREFDES1004
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | -73.0 | -35.0 | 0.1 | - | 5 | 0.5 | Isolated | Flyback |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | -73.0 |
Vin(Max) | -35.0 |
Iout(Max) | 0.1 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 5 |
Pout(W) | 0.5 |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | Flyback |
Maxim设备 (2)
设计资料 (5)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
477KB | 2019-07-09 | ||
1MB | 2019-07-09 | ||
130KB | 2019-07-09 | ||
89KB | 2019-07-09 | ||
15KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 477KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 1MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 130KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 89KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 15KB) |