回到顶部

MAXREFDES1163: ±15V/100mA or ±12V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

MAXREFDES1163

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

MAXREFDES1163是基于MAX17681的高效、iso-buck DC-DC电源模块,可接受17V至32V输入电压范围,通过原边反馈调整输出电压。参考设计提供两种输出配置:一种配置中,输出设置为±15V @ 100mA,稳压精度±10%;第二种配置采用了后置稳压器(MAX17651),产生±12V @ 50mA输出,输出稳压精度在±3%以内。该款iso-buck隔离电源模块采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。MAXREFDES1163的引脚间距符合分布式电源开放标准联盟(DOSA)的DC/DC模块电源开放标准。提供两种变压器选项,一种来自于Wurth;另一种来自于中国变压器厂家HanRun,方便用户选型。参考设计提供1500V电气隔离。

特征

  • ±15V@100mA或±12V@50mA输出
  • 17V至32V输入电压范围
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 89%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦设计
  • 输出功率高达3W
  • 热保护
  • 经过验证的PCB布板

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

原理图

材料清单

PCB 布局

测试结果

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 17 32 0.1 - -15.0 3 Isolated Iso-Buck

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 17
Vin(Max) 32
Iout(Max) 0.1
单路/多路输出 -
Vout(V) -15.0
Pout(W) 3
隔离/非隔离 Isolated
拓扑 Iso-Buck

Maxim设备 (2)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17681 4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器 隔离电源 立即购买 设计套件
MAX17651 4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器 线性稳压器 立即购买 设计套件

Maxim设备 (2)

器件号 产品线
隔离电源
4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器
线性稳压器
4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器

设计资料 (4)

标题 类型 尺寸 日期
maxrefdes1163-pcb PDF 1MB 2019-07-09
maxrefdes1163-bom PDF 81KB 2019-07-09
maxrefdes1163-schematic PDF 17KB 2019-07-09
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 190KB 2019-07-09
日期 类型
2019-07-09

maxrefdes1163-pcb

(PDF, 1MB)

2019-07-09

maxrefdes1163-bom

(PDF, 81KB)

2019-07-09

maxrefdes1163-schematic

(PDF, 17KB)

2019-07-09

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 190KB)

MAXREFDES1163 相关视频

查看所有视频