回到顶部

MAXREFDES1166:±7V/100mmA 或 ±5V/50mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块

MAXREFDES1166

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

MAXREFDES1166是基于MAX17681的高效、iso-buck DC-DC电源模块,可接受17V至32V输入电压范围,通过原边反馈调整输出电压。参考设计提供两种输出配置:一种配置中,输出设置为±7V @ 100mA,稳压精度±8%;第二种配置采用了后置稳压器 (MAX17651) ,产生±5V @ 50mA输出,输出稳压精度在±3%以内。该款iso-buck隔离电源模块采用10引脚 (3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。MAXREFDES1166的引脚间距符合分布式电源开放标准联盟(DOSA)的DC/DC模块电源开放标准。提供两种变压器选项,一种来自于Wurth;另一种来自于中国变压器厂家HanRun,方便用户选型。参考设计提供1500V电气隔离。br>

关键特性

  • ±7V@100mA或±5V@50mA输出
  • 17V至32V输入电压范围
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 88.7%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦设计达1.4W
  • 热保护
  • 经过验证的PCB
  • 输出功率高

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 17 36 0.1 - -7.0 1.4 Isolated Iso-Buck

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 17
Vin(Max) 36
Iout(Max) 0.1
单路/多路输出 -
Vout(V) -7.0
Pout(W) 1.4
隔离/非隔离 Isolated
拓扑 Iso-Buck

Maxim设备 (3)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17681 4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器 隔离电源 立即购买 设计套件
MAX17651 4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器 线性稳压器 立即购买 设计套件
MAX847 1节电池、升压型、双向寻呼机系统电源IC nanoPower DC-DC调节器 立即购买 设计套件

Maxim设备 (3)

器件号 产品线
隔离电源
4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器
线性稳压器
4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器
nanoPower DC-DC调节器
MAX847 1节电池、升压型、双向寻呼机系统电源IC

设计资料 (4)

标题 类型 尺寸 日期
maxrefdes1166-bom PDF 97KB 2019-01-25
maxrefdes1166-schematic PDF 18KB 2019-01-25
maxrefdes1166-pcb PDF 1MB 2019-01-25
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 155KB 2019-01-25
日期 类型
2019-01-25

maxrefdes1166-bom

(PDF, 97KB)

2019-01-25

maxrefdes1166-schematic

(PDF, 18KB)

2019-01-25

maxrefdes1166-pcb

(PDF, 1MB)

2019-01-25

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 155KB)

MAXREFDES1166 相关视频

查看所有视频