回到顶部

MAXREFDES1167:15V/200mA或12V/100mA输出、ISO-BUCK DC-DC电源模块

MAXREFDES1167

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

MAXREFDES1167是基于MAX17681的高效、iso-buck DC-DC电源模块,可接受17V至32V输入电压范围,通过原边反馈调整输出电压。参考设计提供两种输出配置:一种配置中,输出设置为15V @ 200mA,稳压精度±8%;第二种配置采用了后置稳压器 (MAX17651) ,产生12V @ 100mA输出,输出稳压精度在±3%以内。该款iso-buck隔离电源模块采用10引脚 (3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。MAXREFDES1167的引脚间距符合分布式电源开放标准联盟(DOSA)的DC/DC模块电源开放标准。提供两种变压器选项,一种来自于Wurth;另一种来自于中国变压器厂家HanRun,方便用户选型。参考设计提供1500V电气隔离。

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 17 36 0.2 - 11.88 3 Isolated Iso-Buck

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 17
Vin(Max) 36
Iout(Max) 0.2
单路/多路输出 -
Vout(V) 11.88
Pout(W) 3
隔离/非隔离 Isolated
拓扑 Iso-Buck

Maxim设备 (2)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17681 4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器 隔离电源 立即购买 设计套件
MAX17651 4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器 线性稳压器 立即购买 设计套件

Maxim设备 (2)

器件号 产品线
隔离电源
4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器
线性稳压器
4V至60V,100mA,超低静态电流,线性调节器

设计资料 (4)

标题 类型 尺寸 日期
TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318 PDF 142KB 2019-07-09
maxrefdes1167-pcb PDF 1MB 2019-07-09
maxrefdes1167-bom PDF 94KB 2019-07-09
maxrefdes1167-schematic PDF 17KB 2019-07-09
日期 类型
2019-07-09

TTS MAXREFDES Test Results Template_Rev 0_0318

(PDF, 142KB)

2019-07-09

maxrefdes1167-pcb

(PDF, 1MB)

2019-07-09

maxrefdes1167-bom

(PDF, 94KB)

2019-07-09

maxrefdes1167-schematic

(PDF, 17KB)

MAXREFDES1167 相关视频

查看所有视频