回到顶部
MAXREFDES1168
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 17 | 36 | 0.2 | - | 4.95 | - | Isolated | Iso-Buck |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 17 |
Vin(Max) | 36 |
Iout(Max) | 0.2 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 4.95 |
Pout(W) | - |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | Iso-Buck |
Maxim设备 (2)
设计资料 (4)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
94KB | 2019-07-09 | ||
17KB | 2019-07-09 | ||
1MB | 2019-07-09 | ||
163KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 94KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 17KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 1MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 163KB) |