回到顶部
MAXREFDES1170
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | 36 | 0.1 | - | 24 | - | - | - |
参数化
输入类型 | - |
Vin(Min) | 17 |
Vin(Max) | 36 |
Iout(Max) | 0.1 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 24 |
Pout(W) | - |
隔离/非隔离 | - |
拓扑 | - |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17681 | 4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器 | 隔离电源 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (5)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
569KB | 2019-07-09 | ||
90KB | 2019-07-09 | ||
1MB | 2019-07-09 | ||
124KB | 2019-07-09 | ||
15KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 569KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 90KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 1MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 124KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 15KB) |