回到顶部
MAXREFDES1193
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 176 | 284 | 0.625 | - | 24 | 15 | Isolated | Flyback |
参数化
输入类型 | AC |
Vin(Min) | 176 |
Vin(Max) | 284 |
Iout(Max) | 0.625 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 24 |
Pout(W) | 15 |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | Flyback |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17595 | 峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器 | 隔离电源 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (5)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
62KB | 2019-07-09 | ||
290KB | 2019-07-09 | ||
505KB | 2019-07-09 | ||
1MB | 2019-07-09 | ||
527KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 62KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 290KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 505KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 1MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 527KB) |