系统板 6663

MAXREFDES1043: 基于MAX30102的 SpO2 监测方案


 下载完整的参考设计



th>
输入类型 VIN (最小)
(V)
VIN (最大)
(V)
IOUT
(A)
输出通道 VOUT
(V)
POUT
(W)
隔离/非隔离 拓扑
DC 4.75 5.25 0.1 单路 3.3 0.33 非隔离 Linear

MAXREFDES1043设计基于Maxim新一代生物传感器MAX30102,实现SpO2测量。该参考设计提供了一个高精度、低功耗、小尺寸设计方案,利用红光和IR LED监测SpO2水平。MAX30102模块可实现脉搏血氧监测和心率监测,内部集成了LED、光电检测电路、光元件,并提供环境光抑制,实现血氧及心率信号的低噪声检测。MAXREFDES1043提供完备的系统方案,简化移动及可穿戴设备设计。

关键特性

  • 高级程度
  • 小尺寸
  • 低功耗
  • 高精度测量
MAXREFDES1043 设计顶视图(上图)和底视图(下图)。 放大+


该电路板为非卖品。

设计、构建和测试

该文档介绍图1所示的硬件,为设计小尺寸、低功耗、高精度SpO2监测系统提供详细的系统技术指南。该参考设计已构建完成并经过测试,请参考文档的详细介绍。

设计资源


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX30102
用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器

  • LED反射方案中提供心率监测仪和脉搏血氧仪生物传感器
  • 微小、5.6mm x 3.3mm x 1.55mm、14引脚光模块
  • 使移动设备以极低功耗工作