回到顶部

MAXREFDES1151: Supercapacitor dv/dt Suppression Circuit Using MAX406, MAX985, and MAX1725

MAXREFDES1151

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

超级电容在现代电子产品中具有独特优势。实际应用中,超级电容相关设计的一个主要考虑因素是dv/dt补偿。当超级电容负载出现瞬态大电流时,电池内阻在电池上产生较大压降。例如,将10A负载连接到内阻为0.2Ω的10V电池时,内阻压降为2V。随着电流增大,电池的输出电压下降,我们称其为dv/dt。为了提供足够的系统电压,设计人员会选择使用超大容量的电池。另一个明智的选择则是利用超级电容补偿dv/dt的电压跌落,由超级电容提供附加能量,支持瞬态大负载供电,防止电池电压跌落。这样的设计允许使用较小的电池,并支持瞬态重负载,保证电池的工作寿命。

该设计包括两部分,第一部分使用MAX406对超级电容进行1A恒流充电;第二部分则使用MAX1725和MAX985减缓dv/dt的变化。

特征

  • 输入电压范围:5V – 10V
  • 充电电流1A
  • 最大电压跌落:5%
  • 可支持最大瞬态负载: 5A,持续时间500ms
  • 电池内阻:1Ω

Icon

设计, 制作, 测试

图中的电路板已经完成封装和测试。不可售。

 

原理图

PCB 布局

材料清单

测试结果

Maxim设备 (3)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX406 单、双、四路、1.2µA最大静态电流、单电源运算放大器 放大器 立即购买 Not Available
MAX1725 12V、超低IQ、低压差线性稳压器 线性稳压器 立即购买 Not Available
MAX985 微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器 放大器 立即购买 Not Available

Maxim设备 (3)

器件号 产品线
放大器
单、双、四路、1.2µA最大静态电流、单电源运算放大器
Not Available
线性稳压器
12V、超低IQ、低压差线性稳压器
Not Available
放大器
微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器
Not Available

设计资料 (5)

标题 类型 尺寸 日期
maxrefdes1151_test_results PDF 153KB 2018-07-02
maxrefdes1151_schematic PDF 18KB 2018-07-02
maxrefdes1151_pcb PDF 1MB 2018-07-02
MAXREFDES1151 - Supercapacitor dv/dt Suppression Circuit Using MAX406, MAX985, and MAX1725 PDF 329KB 2019-07-09
maxrefdes1151_bom PDF 90KB 2018-07-02
日期 类型
2018-07-02

maxrefdes1151_test_results

(PDF, 153KB)

2018-07-02

maxrefdes1151_schematic

(PDF, 18KB)

2018-07-02

maxrefdes1151_pcb

(PDF, 1MB)

2019-07-09

MAXREFDES1151 - Supercapacitor dv/dt Suppression Circuit Using MAX406, MAX985, and MAX1725

(PDF, 329KB)

2018-07-02

maxrefdes1151_bom

(PDF, 90KB)

MAXREFDES1151 相关视频

查看所有视频