回到顶部

MAXREFDES1051:18V至36V输入,24V/2A输出、有源钳位正激式隔离电源

MAXREFDES1051

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

MAXREFDES1051隔离电源模块采用MAX17599高效、有源钳位、电流模式控制器,优化用于工业电源。将24V输入(18V-36V)转换为24V输出,最大输出功率48W。MAX17599集成了设计隔离正激变换器电源所需的全部控制电路,优化用于低压工业电源(4.5VDC至36VDC)应用。MAX17599的开关频率可在100kHz至1MHz范围内编程,允许电源设计师优化电源链中的无源元件,实现结构紧凑、高效、高成效隔离电源。器件允许调节开关频率的抖动范围,以降低EMI。

演示基于MAX17599的有源箝位、正激DC-DC转换器(ACFC)设计,适用于24V直流输入工业电源设计,输出24V @ 2A。

特征

  • 高效:降低功耗、简化散热设计
  • 结构紧凑、设计灵活:高度集成
  • 高可靠性,满足工业、医疗环境的苛刻需求
  • 欠压锁存和过压保护
  • 较宽的输入电压范围:18V - 36V
  • 输出容差:±5%
  • 输出电流(连续): 标称值的120%
  • 纹波 <±1.5%
  • 高效率(参见相应参考设计文档)
  • 1500V电气隔离

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

原理图

PCB

材料请单

检测结果

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 18 36 2 - 24 48 Isolated Active Clamp Forward

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 18
Vin(Max) 36
Iout(Max) 2
单路/多路输出 -
Vout(V) 24
Pout(W) 48
隔离/非隔离 Isolated
拓扑 Active Clamp Forward

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17599 低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器 隔离电源 立即购买 设计套件

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
隔离电源
低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器

设计资料 (5)

标题 类型 尺寸 日期
maxrefdes1051-fab-assembly ZIP 6MB 2019-11-04
maxrefdes1051_pcb PDF 2MB 2019-07-09
maxrefdes1051_test_results PDF 530KB 2019-07-09
maxrefdes1051_schematic PDF 25KB 2019-07-09
marketing_bom_maxrefdes1051_apps_p2 RC Edit 1-26-2018.xlsx PDF 49KB 2019-07-09
日期 类型
2019-11-04

maxrefdes1051-fab-assembly

(ZIP, 6MB)

2019-07-09

maxrefdes1051_pcb

(PDF, 2MB)

2019-07-09

maxrefdes1051_test_results

(PDF, 530KB)

2019-07-09

maxrefdes1051_schematic

(PDF, 25KB)

2019-07-09

marketing_bom_maxrefdes1051_apps_p2 RC Edit 1-26-2018.xlsx

(PDF, 49KB)

MAXREFDES1051 相关视频

查看所有视频