回到顶部

MAXREFDES1149:12V/1A、同步、无光耦、隔离POE DC-DC转换器

MAXREFDES1149

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

MAXREFDES1149参考设计为36V至57V输入、12V/1A输出反激式PoE PD电源模块,用于需要12V供电并要求与以太网主电源隔离的以太网设备。PoE同时支持数据与电源传输,无需更改交流电的基础设施。具有灵活的可扩展性和较高可靠性。MAXREFDES1149采用高效、无光耦、隔离、反激式转换器,最大程度地降低功耗,效率高于89%,减少发热、延长IC寿命,可为PD提供最大功率。超小尺寸封装和无肖特基二极管减小了总体设计尺寸。

该参考电路采用MAX5969A PD控制器和MAX17690无光耦反激式隔离控制器。包括一个1GbE RJ45插孔和两个二极管桥,用于连接End-span和Mid-span两类PoE供电系统。MAX17690为无光耦、峰值电流模式控制器,用于宽范围输入电压、反激式转换器设计。参考设计工作在36V至57V输入范围,提供高达1A @ 12V输出。开关频率可在50kHz至250kHz范围内编程,允许优化补偿,实现紧凑、高效的电源转换。本设计中,开关频率设置为100kHz。不需要光耦或第三绕组从隔离侧提取反馈信号。

MAX17606 MOSFET驱动器利用MOSFET代替副边二极管,提高效率并简化散热。

特征

  • 兼容IEEE® 802.3af/at
  • 2次事件分级
  • 无需肖特基二极管,提供高工作效率、低成本
  • 紧凑布局
  • 峰值效率高于89%

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

原理图

材料请单

PCB布局

测试结果

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 36 57 1 - 12 12 Isolated Flyback

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 36
Vin(Max) 57
Iout(Max) 1
单路/多路输出 -
Vout(V) 12
Pout(W) 12
隔离/非隔离 Isolated
拓扑 Flyback

Maxim设备 (3)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17690 60V、无光耦、隔离反激控制器 隔离电源 立即购买 设计套件
MAX17606 副边同步MOSFET驱动器,用于反激转换器 隔离电源 立即购买 设计套件
MAX5969A IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET 保护IC 立即购买 设计套件

Maxim设备 (3)

器件号 产品线
隔离电源
60V、无光耦、隔离反激控制器
隔离电源
副边同步MOSFET驱动器,用于反激转换器
保护IC
IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET

设计资料 (4)

标题 类型 尺寸 日期
maxrefdes1149-schematic PDF 24KB 2019-07-09
maxrefdes1149-test-results PDF 530KB 2019-07-09
maxrefdes1149-pcb PDF 2MB 2019-07-09
maxrefdes1149-bom PDF 223KB 2019-07-09
日期 类型
2019-07-09

maxrefdes1149-schematic

(PDF, 24KB)

2019-07-09

maxrefdes1149-test-results

(PDF, 530KB)

2019-07-09

maxrefdes1149-pcb

(PDF, 2MB)

2019-07-09

maxrefdes1149-bom

(PDF, 223KB)

MAXREFDES1149 相关视频

查看所有视频