主机板 6591
MAXREFDES1148:5V/2.5A、同步整流、无光耦、隔离POE DC-DC转换器
下载完整的参考设计
输入类型 | VIN (最小) (V) |
VIN (最大) (V) |
IOUT (A) |
输出通道 | VOUT (V) |
POUT (W) |
拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 37 | 57 | 1 | 单路 | 5 | 12.5 | 反激 |
MAXREFDES1148参考设计为36V至57V输入、5V/2.5A输出反激式PoE PD电源模块,用于需要5V供电并要求与以太网主电源隔离的以太网设备。PoE同时支持数据与电源传输,无需更改交流电的基础设施。具有灵活的可扩展性和较高可靠性。MAXREFDES1148采用高效、无光耦、隔离、反激式转换器,最大程度地降低功耗,效率高于88%,减少发热、延长IC寿命,可为PD提供最大功率。超小尺寸封装和无肖特基二极管减小了总体设计尺寸。
该参考电路采用MAX5969A PD控制器和MAX17690无光耦反激式隔离控制器。包括一个1GbE RJ45插孔和两个二极管桥,用于连接End-span和Mid-span两类PoE供电系统。MAX17690为无光耦、峰值电流模式控制器,用于宽范围输入电压、反激式转换器设计。参考设计工作在36V至57V输入范围,提供高达2.5A @ 5V输出。开关频率可在50kHz至250kHz范围内编程,允许优化补偿,实现紧凑、高效的电源转换。本设计中,开关频率设置为100kHz。不需要光耦或第三绕组从隔离侧提取反馈信号。
MAX17606 MOSFET驱动器利用MOSFET代替副边二极管,提高效率并简化散热。
关键特性
- 兼容IEEE® 802.3af/at
- 2次事件分级
- 无需肖特基二极管,提供高工作效率、低成本
- 紧凑布局
- 峰值效率高于88%
设计、构建和测试
T该文档介绍图1所示参数设计,提供详细的技术指南,设计PoE Class 3系统中符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口,并提供高效、反激式隔离电源方案。