回到顶部
MAXREFDES1039
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 36 | 51 | 4 | - | 16 | - | Non-Isolated | Synchronous Buck |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 36 |
Vin(Max) | 51 |
Iout(Max) | 4 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 16 |
Pout(W) | - |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | Synchronous Buck |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17559 | 60V、双路输出、同步降压型控制器 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (4)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
2MB | 2019-07-09 | ||
304KB | 2019-07-09 | ||
167KB | 2019-07-09 | ||
218KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 2MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 304KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 167KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 218KB) |
支持与培训
在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案
Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的.