回到顶部
MAXREFDES1089
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 18 | 60 | 0.25 | - | 12 | 3 | Isolated | Flyback |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 18 |
Vin(Max) | 60 |
Iout(Max) | 0.25 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 12 |
Pout(W) | 3 |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | Flyback |