回到顶部
MAXREFDES1091
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 18 | 60 | 0.25 | - | 12 | 3 | Isolated | Flyback |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 18 |
Vin(Max) | 60 |
Iout(Max) | 0.25 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 12 |
Pout(W) | 3 |
隔离/非隔离 | Isolated |
拓扑 | Flyback |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17690 | 60V、无光耦、隔离反激控制器 | 隔离电源 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (3)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
18KB | 2019-07-09 | ||
XLSX | 39KB | 2019-07-09 | |
2MB | 2019-07-09 |