回到顶部

MAXREFDES1054: Non-Isolated, Single-Output, Synchronous Buck, Step-Down, DC-DC Converter

MAXREFDES1054

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

The MAX17506 high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converter with integrated high-side MOSFET operates over a 4.5V to 60V input. The converter can deliver up to 5A and generates output voltages from 0.9V up to 0.9 x VIN. The feedback (FB) voltage is accurate to within ±1.4% over -40°C to +125°C. The MAX17506 uses peak current-mode control and can be operated in the pulse-width modulation (PWM), pulse-frequency modulation (PFM), and discontinuous conduction mode (DCM) control schemes..

特征

  • Wide 4.5V to 60V Input
  • Adjustable 0.9V to 0.9 x VIN Output
  • 100kHz to 2.2MHz Adjustable Switching Frequency with External Synchronization
  • 100kHz to 2.2MHz Adjustable Switching Frequency
  • Up to 5A Output Current
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout

Icon

设计, 制作, 测试

图中的电路板已经完成封装和测试。不可售。

 

示意图

物料清单(BOM)

试验结果

参数化

输入类型 Vin(Min) Vin(Max) Iout(Max) 单路/多路输出 Vout(V) Pout(W) 隔离/非隔离 拓扑
DC 10 55 5 - 4 20 Non-Isolated Synchronous Buck

参数化

输入类型 DC
Vin(Min) 10
Vin(Max) 55
Iout(Max) 5
单路/多路输出 -
Vout(V) 4
Pout(W) 20
隔离/非隔离 Non-Isolated
拓扑 Synchronous Buck

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX17506 4.5V–60V、5A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿 开关稳压器 立即购买 Design Kits

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
开关稳压器
4.5V–60V、5A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿

设计资料 (3)

标题 类型 尺寸 日期
New 17506 schematic_100517 PDF 620KB 2019-07-09
maxrefdes1054-bom PDF 220KB 2019-07-09
maxrefdes1054-test-results PDF 234KB 2019-07-09
日期 类型
2019-07-09

New 17506 schematic_100517

(PDF, 620KB)

2019-07-09

maxrefdes1054-bom

(PDF, 220KB)

2019-07-09

maxrefdes1054-test-results

(PDF, 234KB)

MAXREFDES1054 相关视频

查看所有视频