回到顶部
MAXREFDES1033
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 11.5 | 13 | 3 | - | 3.3 | 15 | Non-Isolated | Synchronous Buck |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 11.5 |
Vin(Max) | 13 |
Iout(Max) | 3 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 3.3 |
Pout(W) | 15 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | Synchronous Buck |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17509 | 4.5V–16V、双路3A输出、高效、同步降压型DC-DC转换器,带电阻编程功能 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (3)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
111KB | 2019-07-09 | ||
DOCX | 1MB | 2019-07-09 | |
209KB | 2019-07-09 |