回到顶部
MAXREFDES1006
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 2.7 | 4.5 | 4 | - | 0.68 | 2.7 | Non-Isolated | Synchronous Buck |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 2.7 |
Vin(Max) | 4.5 |
Iout(Max) | 4 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 0.68 |
Pout(W) | 2.7 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | Synchronous Buck |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX15112 | 高效、12A、电流模式同步整流降压转换器,内置开关 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (3)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
281KB | 2019-07-09 | ||
75KB | 2019-07-09 | ||
341KB | 2019-07-09 |