回到顶部
MAXREFDES1003
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 8 | 32 | 0.6 | - | 19 | 14 | Non-Isolated | Sepic |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 8 |
Vin(Max) | 32 |
Iout(Max) | 0.6 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 19 |
Pout(W) | 14 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | Sepic |
Maxim设备 (1)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX16813 | 集成4通道高亮度LED驱动器,内置高压DC-DC控制器和电池断路开关 | LED驱动器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (3)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
2MB | 2019-07-09 | ||
31KB | 2019-07-09 | ||
351KB | 2019-07-09 |