回到顶部
MAXREFDES1019
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 24 | 24 | 2 | - | -20.0 | 40 | Non-Isolated | Synchronous Buck |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 24 |
Vin(Max) | 24 |
Iout(Max) | 2 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | -20.0 |
Pout(W) | 40 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | Synchronous Buck |
Maxim设备 (2)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX17504 | 4.5V–60V、3.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
MAX17541G | 42V、500mA、超小尺寸、高效率、同步、降压型DC-DC转换器 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (3)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
2MB | 2019-07-09 | ||
356KB | 2019-07-09 | ||
34KB | 2019-07-09 |