参考电路 5670

Newport Smart Meter Reference Platform


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX17498A
AC-DC和DC-DC峰值电流模式转换器,支持反激/Boost应用

  • 峰值电流模式反激/boost转换器
  • 电流模式控制提供极佳的瞬态响应
  • 固定开关频率

MAX13256
36V H桥变压器驱动器,用于隔离电源设计

  • 简单灵活的设计
  • 集成系统保护
  • 节省电路板空间

MAX2992
G3-PLC MAC/PHY电力线收发器

  • 兼容G3-PLC
  • 满足试行标准:IEEE P1901.2、ITU G.hnem G.9955、IEC/CENELEC
  • 能够工作在CENELEC、FCC和ARIB频带

MAXQ1050
DeepCover安全微控制器,提供USB和硬件加密

  • 高性能、低功耗、32位MAXQ30 RISC核
  • USB供电或3.3V单电源供电
  • 运行在内部20MHz (典型值)振荡器

71M6541D
电表IC

  • 在工业级温度范围内,2000:1电流量程范围下,具有优于0.5% Wh的精度
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 2路电流传感器输入支持可选择的差分输入模式

DS3231M
±5ppm, I²C实时时钟

  • -45°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm (±0.432秒/天)
  • 为连续计时提供电池备份
  • 低功耗

MAX2991
电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器

  • 优化用于配合MAX2990 PLC基带调制解调器工作
  • Rx通路集成频带选择滤波器、AGC和10位ADC
  • Tx通路集成波形整形滤波器、可编程前置驱动器增益和10位DAC

MAX13412E
RS-485收发器,集成低压差稳压器和AutoDirection控制

  • +6V至+28V宽输入电源范围
  • +5V输出,可向外部电路提供高达20mA电流
  • 内部LDO