回到顶部

满足工业需求的高性能、高精度、4–20mA电流环变送器

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

引言

4–20mA电流环广泛用作工业领域的模拟通信接口,可以方便地通过双绞线将远端传感器数据传送到控制中心的可编程逻辑控制器(PLC)。这种接口简单、可实现数据的长距离可靠传输,具有良好的抗噪性,实施成本较低,非常适合长期的工业过程控制以及远端自动监测。

毫无疑问,工业发展和当今所有的电子应用一样,需求强劲,要求精度更高、功耗更低,并在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围内可靠工作,具备更高的安全性和系统保护,还要求支持高速可寻址远端传感器(HART®)协议。总而言之,这些要求使得当今的4–20mA电流环设计颇具挑战性。

本文介绍了如何开发4–20mA电流环变送并进行性能分析,以及如何选择满足严苛工业要求的元器件。提供误差分析测试数据、热特征数据、原理图以及分析软件。

  • 5610fig01

    5610fig01

  • 5610fig02

    5610fig02

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

Maxim设备 (4)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX31855 冷端补偿热电偶至数字输出转换器 传感器接口IC 立即购买 设计套件
MAXQ622 具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器 微控制器(MCU) 立即购买 设计套件
MAX4782 高速、低电压、0.7Ω、CMOS模拟开关/多路复用器 模拟开关和多路复用器 立即购买 Not Available
MAX11200 24位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有GPIO 模/数转换器(ADC) 立即购买 设计套件

Maxim设备 (4)

器件号 产品线
传感器接口IC
冷端补偿热电偶至数字输出转换器
微控制器(MCU)
具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
模拟开关和多路复用器
高速、低电压、0.7Ω、CMOS模拟开关/多路复用器
Not Available
模/数转换器(ADC)
24位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有GPIO

相关视频

查看所有视频