参考电路 5387

QAM Reference Design Using the MAX5880 Modulator and MAX5882 RF DAC


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX5882
14位、4.6Gsps电缆下行RF直接合成DAC

  • 4.6Gsps输出刷新率
  • 业内领先的DOCSIS 3.0噪底指标
  • 9dBm (CW)高输出功率

MAX5880
高密度下行电缆QAM调制器和数字上变频器

  • 高密度:可升级至128路QAM信道
  • RRC滤波器支持ITU-T J.83 Annex A、B和C
  • 1MHz至8MHz信道带宽

MAXQ2000
低功耗LCD微控制器

  • 高性能、低功耗16位RISC内核
  • 程序与数据存储器
  • 外部特性

MAX6642
±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警

  • 集成温度传感器可同时测量两路温度(远端和本地)
  • 双区监测自动热报警
  • 小占位面积