回到顶部

Liquid-Level Measurement System Uses a Compensated Silicon Pressure Sensor and Precision Delta-Sigma ADCs, Part 1

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

Maxim设备 (6)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX11206 20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO 模/数转换器(ADC) 立即购买 设计套件
MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器 传感器 立即购买 设计套件
MAX1450 低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器 传感器 立即购买 设计套件
MAXQ622 具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器 微控制器(MCU) 立即购买 设计套件
MAX8511 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器 线性稳压器 立即购买 设计套件
MAX11200 24位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有GPIO 模/数转换器(ADC) 立即购买 设计套件

Maxim设备 (6)

器件号 产品线
模/数转换器(ADC)
20位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
传感器
低成本、汽车传感器信号调理器
传感器
低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器
微控制器(MCU)
具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
线性稳压器
超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
模/数转换器(ADC)
24位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有GPIO

相关视频

查看所有视频