回到顶部

MAX16974/MAX16975/MAX16976 DC-DC转换器的布局考虑

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

引言

MAX16974/MAX16975/MAX16976转换器是专为汽车应用设计的标准buck控制器。这些控制器通过内部高边N沟道场效应管FET和外部续流二极管工作。合理的PCB (印制线路板)布局,结合适当的外部元件,对于系统的可靠工作和最大限度地降低EMI辐射至关重要。图1所示电路给出了这些高性能转换器的典型应用电路。

典型应用电路

图1. 典型应用电路
图1. 典型应用电路

直流和交流电流路径

图2所示为MAX16974/MAX16975/MAX16976系列的交流和直流电流路径。

图2a. HSFET导通(黑色)或续流二极管导通(红色)情况下的直流电流路径
图2a. HSFET导通(黑色)或续流二极管导通(红色)情况下的直流电流路径

图2b. 图2a所示直流电流路径的交流分支
图2b. 图2a所示直流电流路径的交流分支

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

Maxim设备 (4)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX16974EVKIT MAX16974评估板 开关稳压器 立即购买 Not Available
MAX16974 高压、2.2MHz、2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流 开关稳压器 立即购买 设计套件
MAX16976 用于汽车电子的28V、600mA降压型转换器,具有超低工作电流 开关稳压器 立即购买 Not Available
MAX16975 28V、1.2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流 开关稳压器 立即购买 Not Available

Maxim设备 (4)

器件号 产品线
开关稳压器
MAX16974评估板
Not Available
开关稳压器
高压、2.2MHz、2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流
开关稳压器
用于汽车电子的28V、600mA降压型转换器,具有超低工作电流
Not Available
开关稳压器
28V、1.2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流
Not Available

相关视频

查看所有视频