参考电路 5043

有源钳位正激、双输出PD,为PoE应用提供高性能支持



下载PDF阅读该参考设计:

 REFERENCE SCHEMATIC 5043: 有源钳位正激、双输出PD,为PoE应用提供高性能支持 (PDF, 628kB)

IEEE is a registered service mark of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX5974C
有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器

  • 峰值电流模式控制,有源钳位、正激PWM控制器
  • 无需光耦即可获得稳压输出(MAX5974A/MAX5974B)
  • 内置1%误差放大器

MAX5969A
IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET

  • 兼容于IEEE 802.3af/at
  • 2级事件分级
  • 简易的墙上适配器接口

MAX5900
-100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器

  • -9V至-100V的宽工作电压
  • 无需外部检流电阻
  • 驱动外部N沟道MOSFET