参考电路 4940

定制高性能2级用电设备(PD)支持3级设计



请下载PDF阅读该参考设计:

 REFERENCE SCHEMATIC 4940: 定制高性能2级用电设备(PD)支持3级设计 (PDF, 461kB)

IEEE is a registered service mark of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX5974A
有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器

  • 峰值电流模式控制,有源钳位、正激PWM控制器
  • 无需光耦即可获得稳压输出(MAX5974A/MAX5974B)
  • 内置1%误差放大器

MAX5969B
IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET

  • 兼容于IEEE 802.3af/at
  • 2级事件分级
  • 简易的墙上适配器接口