参考电路 464

REP012: 在低增益高线性度模式下达到+20dBm IIP3的蜂窝LNA



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。


目标:对这款双频三模前端IC进行试验性地调谐,使其在CDMA低增益高线性度模式下达到蜂窝LNA的最佳线性度。

本设计的要求是对器件进行常规调谐以获得蜂窝LNA的低增益模式下+20dBm IIP3的高线性度性能,同时把混频器输出端口在模拟和数字(蜂窝/PCS)双模上匹配到85.38MHz。注意,这是一个试验性的一次性“性能极限”设计,在通常的情况下很难达到这种性能。连同IF输出匹配电路一起对LNA的偏置电阻进行仔细的调整。LNA输入匹配也要改动,但要小心不要扰乱中等增益和高增益的噪声系数。LNA的输出匹配不用改动。本设计表明使用这些硅锗前端IC可以开发极其多功能的应用。

MAX2323低噪声放大器(LNA)与混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,但它也可以用于双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。与其上一代(MAX2320)的不同是它为此蜂窝频段LNA增加了第三个“中等增益”状态,从而可以改善切换滞后裕量。它还使用更小的封装(28-QFN)并提供更高的三阶输入截取点。

Schematic of the MAX2323 evaluation kit (PDF, 60kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2
Bill of materials, part 3
Cellular LNA/mixer IIP3 measurement setup
Cellular LNA/mixer noise-figure measurement setup
PCS LNA/mixer IIP3 measurement setup
PCS LNA/mixer noise-figure measurement setup

 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2323
三模/双模CDMA LNA/混频器

  • 2.7V工作电压
  • 双频三模
  • 三种LNA增益设置(蜂窝)