参考电路 463

REP019: 调谐于单一110MHz IF的双频前端CDMA IC



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。


目标:开发一套测试方法比较这款修正版CDMA双频三模前端IC的微小改进。

Maxim不断地改进某些IC的性能以满足顾客特殊的要求。MAX2323MAX2320新的版本。本设计的目标是证实这一修正版与其上一代相比的微小改进,并展示评估LNA和混频器的正确设置。总之,我们将注意到很小的改进,至少可以肯定修正版和它的上一代一样的优秀。

MAX2323低噪声放大器(LNA)与混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,但它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。与其上一代(MAX2320)的区别是为此蜂窝频段LNA增加了第三个“中等增益”状态从而改善了切换滞后裕量。它还使用更小的封装(28-QFN)并提供更高的三阶输入截取点。

Schematic of the MAX2323 evaluation kit (PDF, 51kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2
Cellular LNA/mixer IIP3 measurement test setup
Cellular LNA/mixer noise-figure measurement test setup
PCS LNA/mixer IIP3 measurement test setup
PCS LNA/mixer noise-figure measurement test setup


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2323
三模/双模CDMA LNA/混频器

  • 2.7V工作电压
  • 双频三模
  • 三种LNA增益设置(蜂窝)