回到顶部

REP020: 工作在通用210MHz IF的双频双模FE IC

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

快速工程模型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。


目标:在所有210MHz IF下应用并测试这款双频三模CDMA接收机前端IC。

MAX2323提供一路数字IF输出端口,采用通用的210MHz IF,两种模式的混频器增益均可满足高性能接收机的灵敏度要求,同时其IP2性能和其它的相关参数都能为满足CDMA手机中1/2 IF和额外干扰的要求提供足够的裕量。在本应用中,MAX2323成功地应用在了CDMA双频双模手机前端设计中并进行了测试。本设计需要对电路进行的修改是重新调谐FM与蜂窝/PCS混频器至210MHz IF。

MAX2323低噪声放大器与混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,但它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。与其上一代(MAX2320)的区别是为此蜂窝频段LNA增加了第三个“中等增益”状态从而改善了切换滞后裕量。它还使用更小的封装(28-QFN)并提供更高的三阶输入截取点。

Block diagram of the receive-path application
Schematic of the MAX2323 evaluation kit (PDF, 58kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2

  • reppc08q300da2

    reppc08q300da2

  • reppc08q3001db1

    reppc08q3001db1

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX2323 三模/双模CDMA LNA/混频器 无线通信与RF 立即购买 Not Available

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
无线通信与RF
三模/双模CDMA LNA/混频器
Not Available

相关视频

查看所有视频