参考电路 458

REP021: 用于2.5GHz全球星和IS-95的前端器件



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。


目标:开发一个使用这款双频三模CDMA前端IC的应用电路,2.5GHz LEO卫星信道和IS-95 CDMA分别使用PCS频段下变频器和蜂窝频段下变频器。

本应用设计的重点是在PCS频段信号通道对2.5GHz信号进行下变频至210MHz,IS-95 CDMA使用蜂窝频段信号通道。LNA输入和输出匹配完全重新设计,在210MHz对IF SAW滤波器匹配的优化必须格外的注意。MAX2323有其自身的吸引力,因为这款PCS LNA拥有两个增益等级和优秀的2GHz噪声系数,这对于LEO卫星手机设计非常适合。为了满足频率规划,本设计的要求是将FM模拟混频器和蜂窝/PCS数字混频器IF都匹配到210MHz IF。

MAX2323低噪声放大器(LNA)、混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,它也可以在双频TDMA、GSM、EDGE或者WCDMA应用中使用。与其上一代产品(MAX2320)不同的是,它为蜂窝频段LNA增加了第三个“中等增益”状态,改善了切换滞后余量。它采用更小的封装(28-QFN)具有更高的三阶输入截取点。

Schematic of the MAX2323 evaluation kit (PDF, 54kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2
LNA noise-figure test setup


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2323
三模/双模CDMA LNA/混频器

  • 2.7V工作电压
  • 双频三模
  • 三种LNA增益设置(蜂窝)