参考电路 457

REP018: 工作在通用183.6MHz IF的双频双模FE IC



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。


目标:在所有183MHz IF下应用并测试这款双频三模CDMA接收机前端IC。

MAX2323具有一个单端和一个差分的IF输出端口。对于通用的183MHz IF,蜂窝/PCS的混频器的增益仍然能够满足优秀接收机灵敏度的要求,同时其IP2性能和其它的相关参数都能为满足CDMA手机中1/2 IF和其他干扰的要求提供足够的裕量。在本应用中,MAX2323成功地应用在CDMA双频双模手机前端设计中并为此进行了测试。本设计需要对电路作的修改是重新调谐FM和蜂窝/PCS混频器至183MHz IF。

MAX2323低噪声放大器与混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,但它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。与其上一代(MAX2320)的区别是为此蜂窝频段LNA增加了第三个“中等增益”状态从而改善了切换滞后裕量。它还使用更小的封装(28-QFN)并提供更高的三阶输入截取点。

Schematic of the MAX2323 evaluation kit (PDF, 61kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2323
三模/双模CDMA LNA/混频器

  • 2.7V工作电压
  • 双频三模
  • 三种LNA增益设置(蜂窝)