参考电路 4531

基于PC的温度测量系统参考设计



Reference Design For a PC-Based Temperature-Measurement System 放大+

引言

该参考设计提供了一个创建基于PC的温度测量系统的方案,用于评估信号调理器MAX6603。该设计采用两块评估(EV)板:MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT,并给出了简单易用的软件程序

MAX6603能够通过两个铂热敏电阻将环境温度转换为电压信号。MAX1396EVKIT将MAX6603EVKIT输出的模拟电压信号转换成数字信号。之后,MAX1396EVKIT将数据传输给PC。软件将接收到的数据转换成温度值显示在屏幕上。

引言

该参考设计提供了一个创建基于PC的温度测量系统的方案,用于评估信号调理器MAX6603。该设计采用两块评估(EV)板:MAX1396EVKIT和MAX6603EVKIT,并给出了简单易用的软件程序

MAX6603能够通过两个铂热敏电阻将环境温度转换为电压信号。MAX1396EVKIT将MAX6603EVKIT输出的模拟电压信号转换成数字信号。之后,MAX1396EVKIT将数据传输给PC。软件将接收到的数据转换成温度值显示在屏幕上。

测试装置

MAX6603

MAX6603为双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器,器件为两个内部串联100Ω铂电阻温度元件(Pt RTD)提供激励,并对信号进行放大,最终得到高压、经过滤波的信号,用于温度测量。该参考设计利用MAX6603EVKIT测量温度。移除JU4短路器,可以断开安装在评估板上的铂电阻温度元件,以便通过双绞线将外部铂电阻温度元件连接到MAX6603。

MAX1396

MAX1396为312.5ksps、两通道、单端、12位SAR ADC。在本参考设计中用于转换MAX6603EVKIT的输出电压。请参考MAX1396EVKIT数据资料提供的安装向导安装评估板。

硬件

将+6V至+9V电源连接到MAX6603EVKIT的HVIN焊盘,电源负端接GND焊盘。MAX6603EVKIT的OUT1和GND焊盘需要连接到MAX1396EVKIT的AIN1和GND焊盘。通过USB电缆将MAX1396EVKIT连接到PC机,图1给出了硬件系统设置。

图1. 硬件系统框图
详细图片
(PDF, 416kB)
图1. 硬件系统框图

MAX6603EVKIT包含MAX6603以及所有必要的无源元件,并提供了经过验证的PCB布局。MAX6603EVKIT原理图如图2所示,表1给出了跳线设置。

图2. MAX6603EVKIT原理图
图2. MAX6603EVKIT原理图

表1. MAX6603EVKIT跳线设置

Jumper Position
JU1 1-2
JU2 1-2
JU3 1-2
JU4 1-2

 

MAX1396EVKIT由MAX1396、MAXQ2000微控制器及所有必要的无源元件组成,并提供了经过验证的PCB布局。MAX1396EVKIT原理图如图3所示,表2给出了跳线设置。

图3. MAX1396EVKIT原理图
详细图片
(PDF, 452kB)
图3. MAX1396EVKIT原理图

表2. MAX1396EVKIT跳线设置

Jumper Position
JU1 1-2
JU2 1-2
JU3 1-2
JU4 1-2
JU5 1-2
JU6 1-2
JU7 1-2

 

Windows®程序概述

该程序(图4)提供简捷的图形用户界面,兼容于Windows 98SE/2000/XP。能够在屏幕上显示MAX6603EVKIT的输出电压以及相应的铂热敏电阻的温度值。

一旦通过USB电缆将MAX1396EVKIT连接到PC,MAXQ2000将开始等待Windows程序的指令。启动程序后,弹出类似于图4的窗口。如果信息框提示“No Virtual COM Port Detected”,则关闭程序,重新连接USB电缆并重启程序。

启动软件后,默认状态下选中Auto Read。软件将连续地向MAX1396EVKIT发送Read Temp指令,测量MAX6603EVKIT的OUT1电压。温度读取速度可以通过Time Interval下拉菜单设置。软件接收到OUT1电压测量值后,相应的温度值将会显示在屏幕的左上角。

为了提高ADC读数精度,可以使用数字万用表测量MAX1396EVKIT上JU7引脚1的基准电压,然后将该值填入MAX1396 EV kit reference voltage编辑框。通过这个方式,可以使ADC的读数误差小于0.1%。

测量MAX6603EVKIT上JU1引脚1的实际电源电压值,然后将该数值输入MAX6603 supply voltage编辑框。这一步骤非常重要,因为将MAX6603输出电压转化成温度值的计算公式需要根据电源电压进行计算。

图4. 参考设计软件显示评估板的温度测量值和MAX6603的测量电压
图4. 参考设计软件显示评估板的温度测量值和MAX6603的测量电压


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX6603
双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器

  • 放大Pt RTD温度信号
  • RTD输入具备±15kV ESD保护
  • RTD输入具备+16V过压保护

MAX1396
1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC

  • 312.5ksps、12位逐次逼近寄存器(SAR) ADC
  • 带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1393)
  • 带有通道选择输入的双路单端输入通道(MAX1396)