参考电路 453

REP005: 可使用廉价85MHz IF SAW器件的双频CDMA调谐前端



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是由Maxim应用工程师在我们的实验室中建立并已测试的实际电路。他们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。


目的:通过使用一个通用数字通信通路和一个AMPS FM的85MHz IF SAW滤波器来验证双频三模CDMA前端IC的性能。

该设计需要调谐全部FM/蜂窝/PCS混频器到通用的85MHz IF。原因是要使用一个便宜的IF SAW滤波器。由于RF镜频抑制滤波器和双工器不能提供足够的边带抑制,所以会导致在PCS频段处的_-IF性能有所降低。但是,其PCS混频器的高IP2值可保证该设计的性能是出乎意料的好。

MAX2320低噪声放大器(LNA)和混频器是专为双频CDMA移动电话而设计的,但它也能用于双频段TDMA、GSM、EDGE或WCDMA系统中。它可提供两种LNA增益状态以满足所需的CDMA动态范围同时带有一定的切换滞回裕量。该器件有三个混频器:一个用于模拟蜂窝通道,两个用于蜂窝频段和PCS频段的数字调制通道。数字通道混频器具有一个通用IF输出,同样它们也能通过一次变IF来提供足够的杂散镜像抑制。这种性能可替代一个IF滤波器。MAX2320具有独立的蜂窝频段和PCS频段带缓冲的VCO输入和输出,这就不需要额外的发射上变频VCO缓冲器。

Schematic of the MAX2320 evaluation kit (PDF, 52kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2320
可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC

  • Ultra-High Linearity at Ultra-Low Current and Noise
  • +2.7V to +3.6V Operation
  • Pin-Selectable Low-Gain Mode Reduces Gain by 15dB and Current by 3mA