参考电路 448

REP017: 同时适用于中频为183MHz的CDMA和AMPS的双频三模IC



快速工程模型(rapid engineering prototypes)是由Maxim应用工程师在我们的实验室中建立并已测试的实际电路。他们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试的工具。


目的:在同时需要频率为183.6MHz的数字通信通路和AMPS模拟通路中频的接收机中使用双频三模CDMA前端IC。

MAX2338的出现为双频段使用一个单一的IF提供了方便。数字通信通路混频器的IP2指标和其他相关参数都为满足CDMA手机的1/2 IF和其他的干扰提供了足够的裕量。另外,模拟FM混频器能够很容易地工作在183.6IF,因此(通过使用内部LO (本振)分频器)在收发机设计中,可只需要一个RF VCO (压控振荡器)。MAX2338已成功地被测试并用到此类应用中,即在兼具CDMA系统和AMPS系统的手机前段设计中,使用了一个适用于CDMA和一个适用于AMPS窄带的183.6MHz的IF滤波器。数据手册中的性能指标是完全满足的。

MAX2338低噪放大器(LNA)和混频器是专为双频段CDMA移动电话而设计的,但它也能用于双频段TDMA、GSM、EDGE或WCDMA系统中。MAX2338在PCS频段LO输入通道中提供了一个二分频功能,规定在PCS频段有单个VCO。带缓冲的LO输出允许驱动发射通道直接上变频而不使用一个外部LO缓冲器。针对LNA和混频器,MAX2338与其被替代品(MAX2320MAX2323)的区别是其具有更低的噪声曲线特性和更高的IIP3性能。同样,它的封装(28-QFN)更小。

Block diagram of a receiver-path application
Schematic of the MAX2338 evaluation kit (PDF, 60kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2338
三模/双模CDMA LNA/混频器

  • 1.4dB LNA Noise Figure
  • 15dB LNA Gain
  • Mixer Noise Figure