回到顶部

REP007: 用蜂窝前端IC驱动IFR3100 IF解调器

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。


目标:开发一套适当的双频三模前端IC与IFR3100 IF解调器IC之间的IF匹配电路,并测量前端性能。

MAX2323在不同的噪声系数及线性度下提供极具吸引力的Icc,所以该前端IC在一些应用中取代了其他性能较差的非Maxim芯片。本应用的目的是为基于MSM的IFT3100 IF解调器提供适当的匹配IF端口。值得注意的是,MAX2323 PCS LNA的测试是在1.9dB噪声系数下进行的,如果时间允许还可以进一步改善。

MAX2323低噪声放大器(LNA)和混频器是为双频带CDMA蜂窝手机而设计的,但它也可以应用在双频带TDMA、GSM、EDGE或WCDMA中。与它的前身(MAX2320)不同的是,MAX2323为蜂窝频带LNA加入了第三级“中等增益”放大器,用来改善切换点的滞回裕量。它还采用更小的封装(28-QFN),并提高了3阶输入截止点。

Block diagram of the receive-path application
Schematic of the MAX2323 evaluation kit (PDF, 55kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2
Performance results of the MAX2323

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX2323 三模/双模CDMA LNA/混频器 无线通信与RF 立即购买 Not Available

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
无线通信与RF
三模/双模CDMA LNA/混频器
Not Available

相关视频

查看所有视频